??
Choix du modèle CAO
K0339.11206
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0339 - Doigt d'indexage
Nomenclature
K0339.11206
BESTKIPP
Référence
K0339.11206
FORM
Forme
A
AUSF
Modèle
sans encoche d'arrêt, sans contre-écrou
MATERIAL
Corps de base
Inox
OBFLGK
Surface
Doigt non traité
GR
Taille
2
POS
Position
D
Diamètre
6 mm
D1
Filetage
M 12 x 1,5 mm
D2
Diamètre
25 mm
L
Longueur totale
56 mm
L1
Longueur
20 mm
L2
Hauteur
8 mm
L3
Longueur de filetage
17 mm
H
Course de boulon
6 mm
F
Chanfrein de boulon
1.8 mm
SW1
Ouverture de clé
14 mm
SW2
Ouverture de clé
19 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
6 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
14 N
GEW
Poids environ
0.0289 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245013449
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions